emile maurin 9852110-1
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
Hollow section fastening
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/section_creuse/98521.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9852110-1_400},{DES=Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® FLUSH FIT +JS500},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE ETA 10/0416},{MARQUE=LINDAPTER},{LODLEVEL=400},{REF=9852110-1},{B=M10x50},{E=12-27},{L=36},{D1=17.75},{H=6},{D=30},{AF=24},{TT=45},{TE=8.5},{SS=10.0},{X1=4},{PPATH=98521/98521_asmtpl.prj},{PC=HBFF10-1},{T=10},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 98521 - LINDAPTER® FLUSH FIT HOLLO-BOLT TYPE HBFF - STEEL - ZINC PLATED
Bill of material
emile_maurin_9852110-1
DES
Long description
Fixation LINDAPTER® pour section creuse HOLLO-BOLT® FLUSH FIT +JS500
NORME1
Standard 1
-
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier
REVETEMENT
Revętement
Zn
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
CE ETA 10/0416
MARQUE
Marque
LINDAPTER
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
REF
Reference
9852110-1
9852110-1
B
Bolt
M10x50
M10x50
mm
E
Clamping thickness
12-27
12-27
L
36
36
mm
D1
d
17.75
17.75
mm
H
6
6
mm
D
30
30
mm