emile maurin 43550ZR 12
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
nut
Torque flange nut
All metal
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{emile_maurin_fix_infra/ecrou/autofreines/tou_metal/43550zr.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_43550ZR 12_400},{DES=Ecrou hexagonal autofreiné tout métal à 2 fentes},{NORME1=NFE 25411},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 8},{REVETEMENT=Zn renforcé},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=43550ZR 12},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=12},{M=13.0},{MW=7.2},{S=18.0},{D1=10.106},{P=1.75},{DA=13.00},{DW=16.6},{E=20.03},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Description
Model 43550ZR - Prevalling torque type Hexagon nut all metal 2 slots nfe 25411 8 class - Zinc plated
Bill of material
emile_maurin_43550ZR 12
DES
Long description
Ecrou hexagonal autofreiné tout métal à 2 fentes
NORME1
Standard 1
NFE 25411
NORME2
Standard 2
-
MATIERE
Material
Acier classe 8
REVETEMENT
Coating
Zn renforcé
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
-
MARQUE
Marque
-
REF
Reference
43550ZR 12
43550ZR 12
LODLEVEL
LOD Level
400
300
200
400
300
200
D
12
12
mm
M
13.0
13.0
mm
S
18.0
18.0
mm