Fischer S 10 J 75 S - 80710
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/justierdubel_tab.prj},{NB=Fischer S 10 J 75 S - 80710},{IDNR=},{TYP=S 10 J 75 S},{ART=80710},{PZ=1},{D0=10},{TD=115},{HEF=50},{L=75},{DA=25},{X=30},{DSXLS=6 x 110},{V=50},{VERS=2},{DS=6},{LS=110},{PPATH=justierdubel_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S10J mit Schraube - Fischer Justierdübel S10J
Bill of material
Fischer S 10 J 75 S - 80710
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 J 75 S
ART
Art.-Nr.
80710
PZ
1
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
115
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
75
mm
DA
Max. Holzdicke
25
mm
X
Max. Justierweg
30
mm
DSXLS
Schraubenabmessung
6 x 110
mm
V
Verpackung [Stück]
50