Fischer SXS 10 x 180 F US - 24046
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_f_tab.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 180 F US - 24046},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 180 F US},{ART=24046},{PZ=5},{D0=10},{TD=190},{HNOM=50},{L=180},{TFIX=130},{DSXLS=7 x 189},{SW=SW13},{V=50},{DS=7},{LS=189},{VERS=1},{PPATH=langschaftdubel_sxs_f_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-F mit Schraube - Fischer Langschaftdübel SXS-F
Bill of material
Fischer SXS 10 x 180 F US - 24046
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 180 F US
SXS 10 x 180 F US
ART
Art.-Nr.
24046
24046
PZ
5
5
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
190
190
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
180
180
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
130
130
mm
DSXLS
Fischer CO-NA-Schrauben
7 x 189
7 x 189
mm
SW
Width accross flats
SW13
V
Verpackung [Stück]
50