Fischer SXS 10 x 260 T - 24557
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/langschaftdubel_sxs_tab.prj},{NB=Fischer SXS 10 x 260 T - 24557},{IDNR=},{TYP=SXS 10 x 260 T},{ART=24557},{PZ=6},{D0=10},{TD=270},{HNOM=50},{L=260},{TFIX=210},{DSXLS=7 x 267},{W=T40},{V=50},{DS=7},{LS=267},{TORX=7},{TORXD=2.24},{VERS=1},{PPATH=langschaftdubel_sxs_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
SXS-T mit Schraube - Fischer Langschaftdübel SXS-T
Bill of material
Fischer SXS 10 x 260 T - 24557
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
SXS 10 x 260 T
SXS 10 x 260 T
ART
Art.-Nr.
24557
24557
PZ
6
6
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
270
270
mm
HNOM
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
260
260
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
210
210
mm
DSXLS
Fischer CO-NA-Schrauben
7 x 267
7 x 267
mm
W
Werkzeugaufnahme
T40
V
Verpackung [Stück]
50