Fischer N 6 x 40 FN - 50342
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/nageldubel_nfn_tab.prj},{NB=Fischer N 6 x 40 FN - 50342},{IDNR=},{TYP=N 6 x 40 FN},{ART=50342},{PZ=3},{D0=6},{TD=55},{HEF=30},{L=40},{TFIX=7},{R=13},{DSXLS=4 x 45},{V=50},{DS=4},{LS=45},{PPATH=nageldubel_nfn_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
N-FN mit Nagel - Fischer Nageldübel N-FN
Bill of material
Fischer N 6 x 40 FN - 50342
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
N 6 x 40 FN
ART
Art.-Nr.
50342
PZ
3
D0
Bohrerdurchmesser
6
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
55
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
30
mm
L
Dübellänge
40
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
7
mm
R
Rand
13
Ø mm
DSXLS
Fischer Nagelschrauben
4 x 45
mm
V
Verpackung [Stück]
50