Fischer FH 15/25 H 45060
Fischer
04 Schwerlast-Befestigungen - Stahl
Hochleistungsanker FH
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/04_schwerlast/hochleistungsanker_fh/hochleistungsanker_fh_h.prj},{NB=Fischer FH 15/25 H 45060},{IDNR=},{TYP=FH 15/25 H},{ART=45060},{E=+},{D0=15},{TD=125},{HEF=70},{L=135},{TFIX=25},{M=M 10},{SW=17},{US=25 x 3},{PZ=4},{V=25},{U=25},{NDM1=10},{KDM1=8.160},{KDM2=8.376},{VERS=1},{VERS1=3},{H1=6.4}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FH-H - Fischer Hochleistungsanker FH-H
Bill of material
Fischer FH 15/25 H 45060
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FH 15/25 H
FH 15/25 H
ART
Art.-Nr.
45060
45060
E
ETA - Zulassung
+
D0
Bohrerdurchmesser
15
15
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
125
125
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
70
70
mm
L
Gesamtlänge
135
135
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
25
25
mm
M
Gewinde
M 10
M 10
SW
Schlüßelweite
17
17
US
U-Scheibe (Aussendurchmesser x Dicke)
25 x 3
25 x 3
mm
PZ
4
4
V
Verpackung
25
25
Stück
U
Umkarton
25
25
Stück