Fischer VBS 8/50 - 78799
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Verblendsanieranker VBS 8
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/05_schwerlast_chemie/anker_vbs_8/verblendsanieranker_vbs8.prj},{NB=Fischer VBS 8/50 - 78799},{IDNR=},{TYP=VBS 8/50},{ART=78799},{PZ=1},{D=+},{HL=20-50},{D0=8},{HM=>90},{T=225},{LD=218},{HV=>60},{LS=180},{F=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
VBS 8 - Fischer Profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl A4 VBS 8
Bill of material
Fischer VBS 8/50 - 78799
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
VBS 8/50
VBS 8/50
ART
Art.-Nr.
78799
78799
PZ
1
1
D
DIBt-Zulassung
+
HL
Luftschicht bzw. Dämmung
20-50
20-50
mm
D0
Bohrerdurchmesser
8
mm
HM
Vormauerschale
>90
mm
T
Bohrtiefe = Setztiefe
225
225
mm
LD
Drahtankerlänge
218
218
mm
HV
Verankerungstiefe
>60
mm
LS
Dübellänge
180
180
mm
F
Füllmenge FIS V in Tragschale [Skalenteile]
2
2
mm