Fischer FHB-A 12 x 80/10 A4 - 37464
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
High-bond Anker
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/05_schwerlast_chemie/high-bond_anker/highbond-anker_fhb_tab.prj},{NB=Fischer FHB-A 12 x 80/10 A4 - 37464 - 0},{IDNR=},{TYP=FHB-A 12 x 80/10 A4},{ART=37464},{PZ=1},{D=+},{T1=0},{D0=14},{T=85},{HEF=80},{DA=10},{M=M 12},{SW=19},{V=10},{NDM=12},{KDM=10.106},{KDM2=9.853},{VERS=2},{PPATH=highbond-anker_fhb_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 46
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FHB-A - Fischer Highbond-Anker FHB-A
Bill of material
Fischer FHB-A 12 x 80/10 A4 - 37464
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FHB-A 12 x 80/10 A4
FHB-A 12 x 80/10 A4
ART
Art.-Nr.
37464
37464
PZ
1
1
D
DIBt-Zulassung
+
T1
Nutzlänge
mm
값 입력 T1
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
확인
D0
Bohrerdurchmesser
14
14
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
85
85
mm
HEF
Verankerungstiefe
80
80
mm
DA
Nutzlänge
10
10
mm
M
Gewinde
M 12
M 12
SW
Schlüsselweite (6kant Mutter)
19
19
mm
V
Verpackung [Stück]
10
10