You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
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
Fischer FIS A M 12 x 160 A4 - 90451
Fischer
05 Schwerlast-Befestigungen - Chemie
Injections-Mörtel: Zubehör für Beton
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{fischer/05_schwerlast_chemie/injections-mortel_zubehor_fur_beton/zubehor_fur_beton_fis_a_a4_tab.prj},{NB=Fischer FIS A M 12 x 160 A4 - 90451 - 0},{IDNR=},{TYP=FIS A M 12 x 160 A4},{ART=90451},{E=+},{T=0},{D0=14},{HEF1=95},{H01=95},{TFIX1=50},{F1=5},{HEF2=110},{H02=110},{TFIX2=35},{F2=6},{HEF3=120},{H03=120},{TFIX3=25},{F3=6},{L=160},{SW=19},{V=10},{HEF2X=110},{HEF3X=120},{TFIX2X=35},{TFIX3X=25},{NDM=12},{KDM=10.106},{KDM2=9.853},{PPATH=zubehor_fur_beton_fis_a_a4_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 26
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FIS A A4 - Fischer Gewindestange FIS A A4
Bill of material
Fischer FIS A M 12 x 160 A4 - 90451
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FIS A M 12 x 160 A4
FIS A M 12 x 160 A4
ART
Art.-Nr.
90451
90451
E
ETA - Zulassung
+
T
Nutzlänge
mm
Enter value for T
Nutzlänge
mm
cm
inch
ft
確定
D0
Bohrerdurchmesser
14
14
mm
HEF1
Verankerungstiefe
95
95
mm
H01
Bohrtiefe
95
95
mm
TFIX1
Max. Nutzlänge
50
50
mm
F1
Füllmenge FIS V
5
5
mm
HEF2
Verankerungstiefe
110
110
mm
H02
Bohrtiefe
110
110
mm
TFIX2
Max. Nutzlänge
35
35
mm
F2
Füllmenge FIS V
6
6
mm
HEF3
Verankerungstiefe
120
120
mm
H03
Bohrtiefe
120
120
mm
TFIX3
Max. Nutzlänge
25
25
mm
F3
Füllmenge FIS V
6
6
mm
L
Gesamtlänge
160
160
mm
SW
Schlüsselweite 6kt-Mutter
19
19
V
Verpackung [Stück]
10
10