Fischer S 8 50108
Fischer
09 Sanitär-Befestigungen
Zubehör für Sanitärbefestigungen
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{fischer/09_sanitaer/zubehor_fur_sanitarbefestigungen/duebel_s.prj},{NB=Fischer S 8 - 50108},{IDNR=},{TYP=S 8},{ART=50108},{PZ=5},{D0=8},{T=55},{L=40},{DS=4.5-6},{V=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S - Fischer Dübel S
Bill of material
Fischer S 8 50108
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 8
S 8
ART
Art.-Nr.
50108
50108
PZ
5
5
D0
Bohrerdurchmesser
8
8
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
55
55
mm
L
L=hef Dübellänge=mind. Verankerungstiefe
40
40
mm
DS
Holz- oder Spannplattenschrauben von/bis
4.5-6
4.5-6
Ø mm
V
Verpackung [Stück]
100
100