5271161015
Frank
Valves
Ball valves
Type 27
Manuel
Electrically conductive
PE-el/EPDM
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{frank/armaturen/kugelhaehne/typ_27/manuel/elektrisch/pe_el_epdm/typ_27_pe_el_epdm_asmtab.prj},{NB=5271161015(1DN015)PE-el/EPDM},{AN=1},{DN=DN015},{GH=PE-el},{DC=EPDM},{INFO=Product Information},{ZTN=84818081}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Frank
Description
PE-el/EPDM - Ball Valve Type 27
Bill of material
5271161015
CNSORDERNO
Order number
5271161015
AN
Port
Flange
PE-el weld spigots
Flange
PE-el weld spigots
DN
Nominal size DN
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
DN015
DN020
DN025
DN032
DN040
DN050
DN065
DN080
DN100
mm
GH
Housing
PE-el
DC
Seal
EPDM
INFO
Info
Product Information
DI
Ø di
15
mm
K
LKR Ø K
65
mm
D
Ø D
95
mm
LF
Length Lf
130
mm
H3
Height H
115
mm
A
140
mm
B2
Width b2
13
mm
NXD2
n x Ø d2
4 x 14
mm
SD
Ø d
-
mm
S
SDR 11
-
mm
SLS
ls
-
mm
LS
-
mm
W
Weight
0.42
kg
ZTN
Custom Tariff Number
84818081