TPA FG- 4,0- 7
Halfen
Lifting anchor
Frimeda lifting anchors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{halfen/transportankersysteme/frimeda_ringanker/tpa_fg_garagenanker_asmtab.prj},{NB=TPA FG- 4,0- 7_1_architecture_350},{CNSORDERNO=0070.060-00001},{TYP=Garagenanker},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{BEZ=TPA FG- 4,0- 7},{AP=1},{LK=4.0},{L=67},{AUS=walzblank},{CNSMASSEXACT=1.71},{K=10},{LG=5.0},{K1=5},{PPATH=assemblies/tpa_fg_garagenanker_asmtpl.prj},{INFO=Data Sheet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halfen
Description
TPA FG Plate anchors
Bill of material
TPA FG- 4,0- 7
CNSORDERNO
Part number
0070.060-00001
TYP
Type of anchor
Garages Anchor
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
300
200
350
300
200
AP
Recess
With
Without
With
Without
LK
Load class
4.0
L
Lenght
67
mm
AUS
Performance
mill finish
CNSMASSEXACT
Weight of the anchor
1.71
kg
K
Anchor head cover
10
mm
LG
Load class of lifting link
5.0
INFO
PDF Info
Data Sheet