Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Power IDC female L-coded
Stückliste
HARTING 21032962505
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21032962505
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, L-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), grau, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, L-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), grau, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 1,5 mm², Bemessungsstrom: ‌12 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Power IDC female L-coded
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 296 2505
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
154
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
L-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-111
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
5.800 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
13.500 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
1.500 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 Power IDC female L-code/d
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink