Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
Stückliste
HARTING 21038612844
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21038612844
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, Y-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌6 A
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, Wanddurchführung, für Rückwandmontage, Buchse, Y-Kodierung, Crimpanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 8, Bemessungsstrom: ‌6 A, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, PushPull, Schutzart: IP65 / IP67, im gesteckten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 861 2844
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung, Push Pull
AAB408
Ausführung des Gehäuses
für Rückwandmontage
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
Y-Kodierung
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-113
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-SD-CC-CRIMP-8P-YCOD-F-STR-CF
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink