Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 P 4+3+PE Sti-C
Stückliste
HARTING 09156083001
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09156083001
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), blau, Kontakte: 8, PE-Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), blau, Kontakte: 8, PE-Kontakt, Leiterquerschnitt: 0,14 ... 4 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 P 4+3+PE Sti-C
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 608 3001
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm²
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
4 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.14 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.14 mm²
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
8
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
4 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.14 mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink