Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Power FE Stiftkontakt Crimp 0,75mm²
Stückliste
HARTING 21011009928
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009928
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, FE-Kontakt, 24,8 mm Länge, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, FE-Kontakt, 24,8 mm Länge, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Power FE Stiftkontakt Crimp 0,75mm²
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9928
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.750 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm², Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, FE-Kontakt, 24,8 mm Länge, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, FE-Kontakt, 24,8 mm Länge, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 20, M12 Power Male PE Contact Crimp 0,75mm²
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink