Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
Stückliste
HARTING 21011009021
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009021
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9021
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
203
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.13 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26, har-speed
AAO742
Marke
har-speed
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Leiterquerschnitt: 0,13 ... 0,25 mm², AWG 26 ... AWG 23, Female contact crimp Pack d0,6 AWG23-26
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink