Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 P Sti-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
Stückliste
HARTING 09156006121
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09156006121
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, 2 mm, Betriebsstrom: ≤28 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, 2 mm, Betriebsstrom: ≤28 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 P Sti-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 600 6121
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
18
AAB202
Abisolierlänge
7 mm
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.75 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, 2 mm, Betriebsstrom: ≤28 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, 2 mm, Betriebsstrom: ≤28 A, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm², M23 P male-c 2mm (0,75–2,5mm²) Au
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink