Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21021452405
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21021452405
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, P-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, P-Kodierung, HARAX® Anschlusstechnik, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Bemessungsstrom: ‌4 A, Polyamid (PA), Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP65 / IP67, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 145 2405
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
20
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAC076
Codierung (Kopf 1)
P-Kodierung
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im verriegelten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Au über Ni, steckseitig
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-114
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
6.2 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
6.8 mm
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-CC-IDC-4P-PCOD-F-STR-SHLD
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff, Zink
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
60 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink