Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21023691401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21023691401
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelsteckverbinder, gerade, Stift, A-Kodierung, Schraubanschluss, Polyamid (PA), Kontakte: 4, Messing, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², Bemessungsstrom: ‌4 A, Kupferzinklegierung, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 02 369 1401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB408
Ausführung des Gehäuses
gerade
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC076
Codierung (Kopf 1)
A-codiert
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAD246
Überspannungskategorie
III
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-2-104
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAS491
Kabelaußendurchmesser, min.
4 mm
AAS492
Kabelaußendurchmesser, max.
5.500 mm
AAW082
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M8-Screw-4P-M-STR-SHLD
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
BAD993
geschirmt
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink