Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
Stückliste
HARTING 21011009981
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009981
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9981
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.820 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.330 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18, M12-CON-1.0-AWG22-18/0,33-0,82mm²-M
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink