Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-M
Stückliste
HARTING 21011009938
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011009938
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-M
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 100 9938
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
2.500 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold, Au
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-M, Rundsteckverbinder
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², AWG 14, M12-P-CON-1.5-AWG14/2.5 mm²-M
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink