Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
Stückliste
HARTING 09670003476
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670003476
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 000 3476
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.82 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.33 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,33 ... 0,82 mm², AWG 22 ... AWG 18, D SUB FE turned contact_AWG 18-22_PL1
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink