Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PCB receptacle male a-coded 8pol.
Stückliste
HARTING 21033211818
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033211818
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: A-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PCB receptacle male a-coded 8pol.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 321 1818
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
95
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC194
Verpackungsart
60 Stück im Tray
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 PCB receptacle male a-coded 8pol.
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
60
QUANTITYINT
Mengenstaffel
60
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige