Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
Stückliste
HARTING 21033212418
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033212418
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: A-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 321 2418
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
0
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
60 Stück im Tray
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 PCB receptacle female a-coded 4pol.
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
60
QUANTITYINT
Mengenstaffel
60
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige