Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21033212802
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033212802
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: A-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 321 2802
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-ACOD-F-STR-SHLD
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
30 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
25
QUANTITYINT
Mengenstaffel
25
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink