Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
Stückliste
HARTING 21033811430
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033811430
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: D-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 1430
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
95
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB receptacle male back D-cod 4-pole
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige