Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 Cat6A Bu gerade VWM
Stückliste
HARTING 21033812813
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033812813
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 Cat6A Bu gerade VWM
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 2813
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
78
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube, Push Pull
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
0.5 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 Cat6A Bu gerade VWM
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch, PushPull
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige