Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD(75)
Stückliste
HARTING 21033812821
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033812821
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD(75)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 2821
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
Rolle
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
0.500 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, vergoldet
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-PCB-SMT-2PC-8P-XCOD-F-STR-SHLD(75)
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
48 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink