Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 PCB female D-coded angled IP67
Stückliste
HARTING 21033814437
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033814437
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: D-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 PCB female D-coded angled IP67
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 4437
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
99
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube, Push Pull
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
4 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, für Rückwandmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌4 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 PCB female D-coded angled IP67
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch, PushPull
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige