Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 CAT6a Bu gewinkelt
Stückliste
HARTING 21033814806
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033814806
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 CAT6a Bu gewinkelt
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 4806
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
59
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
30 Stück im Tray
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
0.5 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gewinkelt, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌0,5 A, Kontakte: 8
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 CAT6a Bu gewinkelt
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
30
CTN
Zolltarifnummer
85444995
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAC818
Befestigungsart
sonstige