Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
Stückliste
HARTING 21033961532
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033961532
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Kodierung: L-Kodierung, Polyamid (PA), schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 396 1532
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
112
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, inkl. Flanschdose, für Frontmontage, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌16 A, Kontakte: 4
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
PCB r. hous & insert front M. 1pc w/o FE
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ335
Verriegelungsausführung
Schraubflansch
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
63 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink