Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
Stückliste
HARTING 21033814822
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033814822
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Power over Ethernet (PoE+), Reflowlötanschluss (SMT)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Power over Ethernet (PoE+), Reflowlötanschluss (SMT), Bemessungsstrom: ‌0,8 A, Kontakte: 8, Messing, vergoldet, Kodierung: X-Kodierung, Liquid-crystal polymer (LCP)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 381 4822
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65/IP67, im gesteckten Zustand
AAC194
Verpackungsart
30 Stück im Tray
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
Messing
AAF726
Bemessungsstrom
0.800 A
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, mit integriertem Übertrager, gewinkelt, Power over Ethernet (PoE+), Reflowlötanschluss (SMT)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12 transf. 1000BASE-T x ANG w/ PoE+
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Reflowlötanschluss (SMT)
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAH005
Bemessungsspannung
57 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
30
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink