Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
Stückliste
HARTING 21033092505407
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21033092505407
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, Kodierung: K-Kodierung, Polyamid (PA)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 03 309 2505 407
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
98
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAC194
Verpackungsart
Karton
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
12 A
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Leiterplattenadapter, gerade, Reflowlötanschluss (THR), Bemessungsstrom: ‌12 A, Kontakte: 4, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
M12-PCB-THR-2PC-5P-KCOD-F-STR-SHLD
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THR-Anschluss
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
BAH005
Bemessungsspannung
630 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
30
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
BAC818
Befestigungsart
sonstige
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink