Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
M23 ComLock Gehäuse 3-7 mm
Stückliste
HARTING 09151000491
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09151000491
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: M23, ComLock - Schnellverschluss, gerader Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, EMV Version, Baugröße: M23, ComLock - Schnellverschluss, gerader Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Kupferzinklegierung, vernickelt, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653, im verriegelten Zustand
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
M23 ComLock Gehäuse 3-7 mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 15 100 0491
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Verschraubung
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
vernickelt
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67, im verriegelten Zustand, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
5
QUANTITYINT
Mengenstaffel
5
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink