피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 21023531800
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
Panel feed through
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/380/15175.prj},{NB=21023531800},{MANUID=21023531800},{AAF726=1.500},{AAS465=100},{BAA039=80},{BAA419=0.140},{BAB392=0},{BAH005=30},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85444290},{PREVIEW=../../../_pool_/1b/87/3721023531800_cmyk.tif__web.png},{DESCSHORT=Panel feed through, With conductors, for rear mounting, 20 cm},{DESCLONG=Panel feed through, With conductors, for rear mounting, 20 cm},{MANUTYPEDESC=M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2},{SUPPLIERALTNO=21 02 353 1800},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=210},{AAC076=A-coded},{AAC103=No},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{AAO742=Circular connectors},{AAP798=IEC 61076-2-104},{AAW083=Male},{BAC461=Brass},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=459},{AAO676=21 02 353 1800}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
Bill of material
HARTING 21023531800
MANUID
Product number of the Manufacturer
21023531800
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Panel feed through, With conductors, for rear mounting, 20 cm
DESCLONG
Long Description
Panel feed through, With conductors, for rear mounting, 20 cm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
M8-PFT-CRIMP-8P-ACOD-M-0.2
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
21 02 353 1800
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
210
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC103
screen connection present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
1.500
A
AAO742
Brand
Circular connectors
AAP798
Application standards
IEC 61076-2-104
AAS465
Insertion cycles, min.
100
AAW083
Construction form of the plug connector
Male
BAA039
max. operating ambient temperature
80
°C
BAA419
Cross section of conductor
0.140
mm^2
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Brass
BAH005
rated voltage
30
V
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink