피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
HARTING 21011401023
HARTING
Interface connectors
Circular connectors
HARAX® panel feed through
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harting_qs/1/15/79/15190.prj},{NB=21011401023},{MANUID=21011401023},{AAF726=16},{BAA039=85},{BAA419=1.5},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/24/23/21011301013.tif__web.png},{DESCSHORT=Panel feed through, With solder termination, for front mounting},{DESCLONG=Panel feed through, With solder termination, for front mounting},{MANUTYPEDESC=HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/},{SUPPLIERALTNO=21 01 140 1023},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=28},{AAC049=No},{AAC103=No},{AAC108=IP67},{AAC202=Gold},{AAO742=HARAX®},{AAW080=HARAX® connection technology},{BAC461=Polyamide (PA), Plastic},{COO=DE},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=451},{AAO676=21 01 140 1023},{ORDERUNIT=C62}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/
Bill of material
HARTING 21011401023
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
21011401023
DESCSHORT
Short Description
Panel feed through, With solder termination, for front mounting
DESCLONG
Long Description
Panel feed through, With solder termination, for front mounting
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HARAX HARAX PG 13,5/ panel feed through/
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
21 01 140 1023
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
28
AAC049
PE connection present
No
AAC103
screen connection present
No
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Gold
AAF726
rated current
16
A
AAO742
Brand
HARAX®
AAW080
Inside connection
HARAX® connection technology
BAA039
max. operating ambient temperature
85
°C
BAA419
Cross section of conductor
1.5
mm²
BAB392
certificate/approval
0
BAC461
material of housing
Polyamide (PA), Plastic
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink