Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARAX PG13,5/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K
Stückliste
HARTING 21011401323
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011401323
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARAX PG13,5/WANDDF./9005/4-POL/HLA/0,5K
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 140 1323
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
HARAX®
AAW080
Anschluss Innenseite
HARAX® Anschlusstechnik
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
1.5 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink