Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HARAX M20/WANDDF./RAL9005/4-POLIG/HLA
Stückliste
HARTING 21011411023
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21011411023
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Lötanschluss, für Frontmontage
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Lötanschluss, für Frontmontage
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HARAX M20/WANDDF./RAL9005/4-POLIG/HLA
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 141 1023
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Nein
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAO742
Marke
HARAX®
AAW080
Anschluss Innenseite
HARAX® Anschlusstechnik
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
1.5 mm²
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polyamid (PA), Kunststoff
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink