Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Schutzkappe für Han PushPull RJ45 V14
Stückliste
HARTING 6104600019400
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
6104600019400
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Staubschutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP20
DESCLONG
Langbeschreibung
Staubschutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Schutzkappe für Han PushPull RJ45 V14
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
61 04 600 0194 00
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP20
AAO057
Herstellerprodukttyp
Protection Cover Han PushPull RJ45 V14
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Staubschutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Staubschutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP20
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink