Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Kappe pL IP65/67 Nylonband M3
Stückliste
HARTING 09458450011024
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09458450011024
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Kappe pL IP65/67 Nylonband M3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 845 0011 024
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 cover pL IP65/67 nylon cord M3
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink