Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HPP V4 Kappe aL IP65/67 K.-Band M3
Stückliste
HARTING 09458450014
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09458450014
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, für Steckverbinder, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, für Steckverbinder, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HPP V4 Kappe aL IP65/67 K.-Band M3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 45 845 0014
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
HPP V4 cover aL IP65/67 plast.cord M3
AAP798
Anwendungsnorm
EN 45545-2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, für Steckverbinder, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, für Steckverbinder, Schutzart: IP65, IP67
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink