Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
LC duplex Unibody Single Mode
Stückliste
HARTING 09574000002000
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574000002000
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder LC duplex, Kontakte: 2
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder LC duplex, Kontakte: 2
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LC duplex Unibody Single Mode
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 400 0002 000
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAO057
Herstellerprodukttyp
LC duplex Unibody Single Mode
AAO742
Marke
HARTING PushPull (V4)
AAT080
Polzahl
2
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Steckverbinder LC duplex, Kontakte: 2
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Steckverbinder, Steckverbinder LC duplex, Kontakte: 2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85447000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink