Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
Stückliste
HARTING 09574110501202
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09574110501202
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 57 411 0501 202
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
24
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAO057
Herstellerprodukttyp
PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Schutzkappe, für Geräteseite, Schutzart: IP65, IP67
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink