Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
Stückliste
HARTING 09352200402
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352200402
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Kontakte: 8, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 220 0402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.320 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.120 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
85 °C
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-7
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-ANG-BOT-SHLD
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.320 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.120 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink