Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC 5-8mm
Stückliste
HARTING 09352220421
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352220421
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 4, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 4, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP V14 RJ45 Cat5 Stvb. 4p IDC 5-8mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 222 0421
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.75 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink