Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Stückliste
HARTING 09352260401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352260401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 4, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, IDC-Schneidklemmanschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 4, Au über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 226 0401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.32 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.22 mm²
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.75 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schneidklemmanschluss
AAT080
Polzahl
4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.32 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.22 mm²
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink