Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
Stückliste
HARTING 09352270401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09352270401
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Piercinganschluss, Bemessungsstrom: ‌1,75 A, Kontakte: 8, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 35 227 0401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
70
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
vernickelt
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.220 mm^2
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.100 mm^2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP67
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.750 A
AAO742
Marke
Han® PushPull (V14)
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-117
AAS458
Anschlussart des Leiters
Durchdringanschluss
AAT080
Polzahl
8
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p met.
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink-Druckguss
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.220 mm^2
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.100 mm^2
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
BAH005
Bemessungsspannung
50 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink