Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
Stückliste
HARTING 09512210002
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09512210002
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT)
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Bemessungsstrom: ‌1,5 A, Kontakte: 10, Kupferlegierung, Anbaugehäuse, PushPull, Werkstoff: Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart: IP65 / IP67
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 51 221 0002
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Push Pull
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65 / IP67
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
70 °C
AAF726
Bemessungsstrom
1.500 A
AAO742
Marke
HARTING Mini PushPull
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 61076-3-124
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
MPP-PFT-ix/ix-10p-F-P-B-cod
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polybutylenterephthalat (PBT)
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Flüssigkristallpolymer
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink